ファクトリーサプライ用品技術窓口

カジュアルPCインナーケース(ワイド)

通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円
通常出荷日:4日目

軽くてかさばらないスリムタイプのカジュアルPCインナーケースです。【特長】・アダプタやマウスなどのアク...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4969887747001
  • トラスココード
    202-5904
  • 材質1
    表装:ポリエステル(撥水加工)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IN-CA11BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IN-CA11BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
22
高さ(mm)
220
幅(mm)
300
JANコード
4969887747001
トラスココード
202-5904
材質1
表装:ポリエステル(撥水加工)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IN-CA11BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430円
( 3,773円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くてかさばらないスリムタイプのカジュアルPCインナーケースです。
【特長】
・アダプタやマウスなどのアクセサリーを一緒に収納できるポケットが付いています。
・PCの出し入れがしやすいダブルファスナー・2辺オープンタイプです。
・型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
・表面は撥水加工を施したポリエステル製です。
【用途】
・ノートPCの収納、持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カジュアルPCインナーケース(ワイド)の型番IN-CA11BKのページです。 型番IN-CA11BKに関する仕様情報を記載しております。
カジュアルPCインナーケース(ワイド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カジュアルPCインナーケース(ワイド)
SDカードケース(12枚収納)
二次元バーコードリーダー(定置式)
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,430円1,069円51,587円18,515円42,842円12,970円
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目1日目
奥行(mm)2214883972282
高さ(mm)2209815615.523900~1440
幅(mm)300105823972282
JANコード496988774700149698873135034969887888506496988788711049698878871034969887194492
トラスココード202-5904201-0312251-1114203-1220203-1629357-9435
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました