ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

18Vコードレスタッカ N1812DA

通常単価(税別)
37,269円~69,326円
税込単価
40,996円~76,259円
通常出荷日:7日目

連射性とレスポンスを改善した18Vコードレスタッカです。【特長】・樹脂ハウジングを分解することなく、現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
18V コードレスタッカ 本体のみ
4966376416790
681-5872
1100
1個
18Vコードレスタッカ MV電池搭載品
4966376415526
681-5871
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,269円
( 40,996円 )
7日目
69,326円
( 76,259円 )
7日目

詳細情報

基本情報

連射性とレスポンスを改善した18Vコードレスタッカです。
【特長】
・樹脂ハウジングを分解することなく、現場での釘詰まり解除が可能です。
・射出部筐体を金属化し、耐久性を高めています。
・隅打ちや狙い打ちがしやすい設計です。
・ステープルの残りが約8本以下になると空打ち防止機構が作動します。
・LEDライト付きです。
【用途】
・透湿防水シート止め作業に。
・断熱材止め作業に。
・家具などの布の貼り替えに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスタッカ N1812DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスタッカ N1812DA
36Vコードレスフロア用タッカ
36Vコードレスタッカ N3604DJ
36Vコードレスタッカ N3610DJ
コードレスピン釘打機
マルチボルトコードレス仕上釘打機
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格37,269円-63,626円65,176円 -59,367円 -58,932円 -98,275円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
高さ(mm)166321--270252
全長(mm)235282270270227270
幅(mm)858783838783
ステープル装填数(本)15075~90100100--
適合ステープル肩幅×長さ(mm)12×6~134×16、19、25、32、38----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト