ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

36Vコードレスフロア用タッカ

通常単価(税別)
63,626円
税込単価
69,989円
通常出荷日:7日目

コンプレッサ・ホース不要で持ち運びが便利な、36Vバッテリー対応のコードレスフロア用タッカです。コード...

詳細を確認
  • 蓄電池・充電器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N3604DM-NNK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N3604DM-NNKの仕様・寸法情報

JANコード
4966376339099
トラスココード
404-2700
質量(g)
2400.0
高さ(mm)
321
全長(mm)
282
幅(mm)
87
ステープル装填数(本)
75~90
適合ステープル肩幅×長さ(mm)
4×16、19、25、32、38
適合ステープル肩幅(mm)
4
材質1
ボディ:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
N3604DM-NNK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,626円
( 69,989円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサ・ホース不要で持ち運びが便利な、36Vバッテリー対応のコードレスフロア用タッカです。コードレスの取り回しやすさとエア工具の使用感を実現しました。
【特長】
・38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力です。
・フロア材の張り始め、張り終いもしっかり打てます。
・防振ゴム採用で、打ち込み時の衝撃を緩和し、作業の疲労を軽減します。
・表裏どちらからでもステープルの残量が見やすい構造です。
・照射部に影ができにくいLEDライトを2個搭載しています。
【用途】
・フローリングの施工に。

ご注意

  • 蓄電池・充電器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスフロア用タッカの型番N3604DM-NNKのページです。 型番N3604DM-NNKに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスフロア用タッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスフロア用タッカ
マルチボルトコードレス仕上釘打機
HiKOKI 釘打機用 ドライバブレード
コードレスピン釘打機
18Vコードレスタッカ N1812DA
36Vコードレスタッカ N3604DJ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格63,626円98,275円4,167円58,932円 -37,269円 -65,176円 -
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目7日目
JANコード496637633909949663764141234549115103948---
トラスココード404-2700629-6916676-2148---
質量(g)2400.02500208.000---
高さ(mm)321252-270166-
全長(mm)282270-227235270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました