ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルチボルトコードレス仕上釘打機

通常単価(税別)
98,275円
税込単価
108,103円
通常出荷日:7日目

36Vマルチボルトバッテリーに対応したコードレスタイプの仕上釘打機です。【特長】・ハイパワーで幅広い用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NT3640DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT3640DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414123
トラスココード
629-6916
色
アグレッシブグリーン
質量(g)
2500
高さ(mm)
252
全長(mm)
270
幅(mm)
83
ネイル装填数(本)
100
肩幅(mm)
1.4~1.9
足長(mm)
15~40
適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)
1.25×1.9×15~45(仕上げ釘)
適合ネイル最短長さ(mm)
15(仕上げ釘)
適合ネイル最長長さ(mm)
45(仕上げ釘)
適合ネイル頭径(mm)
1.25(仕上げ釘)
適合ネイル胴径(mm)
1.9(仕上げ釘)
材質1
本体:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
NT3640DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,275円
( 108,103円 )
7日目

詳細情報

基本情報

36Vマルチボルトバッテリーに対応したコードレスタイプの仕上釘打機です。
【特長】
・ハイパワーで幅広い用途に対応できます。
・スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすいです。
・ブラシレスモーター搭載で、軽快な打込みと十分な作業量を実現します。
・連続作業に強い設計です。
・暗い場所でも作業しやすい2灯式LEDライトを搭載しています。
・ダイヤル式の打込み深さ調整機能が付いています。
・材料の傷つきや釘の無駄遣いを防ぐ空打ち防止機構付きです。
【用途】
・下地施工や窓枠などの内装施工に。
・家具の製造に。
・型枠の面木留めや、軽天の仮留めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチボルトコードレス仕上釘打機の型番NT3640DA-XPZのページです。 型番NT3640DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
マルチボルトコードレス仕上釘打機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチボルトコードレス仕上釘打機
36Vコードレスフロア用タッカ
HiKOKI 釘打機用 ドライバブレード
コードレスピン釘打機
高圧ロール釘打機 75mm ハイゴールド
18Vコードレスタッカ N1812DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格98,275円63,626円4,167円58,932円 -122,065円 -37,269円 -
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目7日目
JANコード496637641412349663763390994549115103948---
トラスココード629-6916404-2700676-2148---
色アグレッシブグリーン--アグレッシブグリーンハイゴールド-
質量(g)25002400.0208.000---
高さ(mm)252321-270-166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました