17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル(超粘着性)【1~2500個入り】

通常単価(税別)
32,930円~137,300円
税込単価
36,223円~151,030円
通常出荷日:5日目~25日目

熱転写プリンタで使用する、超粘着性のポリエステル製コンポーネントラベルです。【特長】・ざらついた表面や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベル数(枚)

ラベルサイズ(mm)横

ラベルサイズ(mm)縦

最小発注数量
0074983680757
158-5200
450.000
2500
7.6
15.5
2個
0074983489909
168-2419
910.000
10000
12.7
25.4
1個
0074983680764
166-0267
340.000
2500
7.6
31.8
1個
0074983680771
167-9194
340.000
2500
7.6
47.6
1個
0074983675111
166-3512
790.000
2500
25.4
50.8
2個
0074983680788
166-8261
450.000
2500
7.6
64.0
1個
0074983673919
166-3582
350.000
2500
7.6
64.0
1パック

2500個入り

0074983721252
168-3956
120.000
2500
7.6
66.3
2個
0074983680818
167-9256
570.000
2500
7.6
96.3
1個
0074983674435
168-2390
1130.000
2500
7.6
96.3
1パック

2500個入り

0074983489893
166-1937
790.000
2500
76.2
101.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,775円
( 39,353円 )
25日目
32,930円
( 36,223円 )
25日目
65,951円
( 72,546円 )
25日目
93,822円
( 103,204円 )
25日目
37,850円
( 41,635円 )
5日目
108,278円
( 119,106円 )
25日目
108,278円
( 119,106円 )
9日目
108,278円
( 119,106円 )
25日目
137,300円
( 151,030円 )
25日目
115,774円
( 127,351円 )
9日目
130,284円
( 143,312円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで使用する、超粘着性のポリエステル製コンポーネントラベルです。
【特長】
・ざらついた表面や粉体塗装面、コーティングされた面などにも強い粘着力を発揮します。
・耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。
・温度によるサイズ変化が少なく、裂けたり伸びたりしにくい材質です。
・防塵、防水性に優れています(DIN40050-9、IP69Kを取得)。
【用途】
・各種機器、プリント基板、配電盤などへの表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル(超粘着性)のレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト