17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル シルバー

通常単価(税別)
54,019円~136,043円
税込単価
59,421円~149,647円
通常出荷日:25日目

熱転写プリンタで使用するポリエステル製のコンポーネントラベルです。【特長】・伸縮せず、簡単に引き裂くこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ラベルサイズ(mm)縦×横

ラベル数(枚)

ラベルサイズ(mm)横

ラベルサイズ(mm)縦

最小発注数量
0074983029617
251-5901
910.000
25.4×12.7
10000
12.7
25.4
1個
0074983026968
251-5897
790.000
50.8×25.4
2500
25.4
50.8
1個
0074983027194
251-5907
1130.000
69.9×31.8
2500
31.8
69.9
1個
0074983027200
251-5903
820.000
101.6×50.8
1000
50.8
101.6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,043円
( 149,647円 )
25日目
54,019円
( 59,421円 )
25日目
89,281円
( 98,209円 )
25日目
67,695円
( 74,465円 )
25日目

詳細情報

基本情報

熱転写プリンタで使用するポリエステル製のコンポーネントラベルです。
【特長】
・伸縮せず、簡単に引き裂くことができません。
・耐熱性に優れています。
【用途】
・各種機器やプリント基板、配電盤などの平面での表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト