ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用

通常単価(税別)
685,342円
税込単価
753,876円
通常出荷日:11日目

電動とエアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。【特長】・エアーレス、卓上サ...

詳細を確認
  • JANコード
    4963202004978
  • トラスココード
    568-6508
  • 質量(g)
    10500.0
  • 電源(V)
    AC100~240V(50~60Hz)
  • リベット径使用範囲(mm)
    3.2
  • バスケット容量(本)
    1000
  • 適合リベッター
    R1A1、R2A1、AR2000MV、R2B1
  • 材質1
    カバーユニット:プラスチック、ステンレス、スチール
  • 材質2
    ドラムユニット:ステンレス

ご注意

  • 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には、必ず電源ケーブルを外してください。
  • グリス等を使用する時は、使用するグリスの安全データシート(SDS)を供給者から入手し記載内容に従ってください。
  • 純正部品、推奨部品のみをご使用ください。また、お使いになるリベットに適合した部品を取り付けてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ARF8103221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARF8103221の仕様・寸法情報

JANコード
4963202004978
トラスココード
568-6508
質量(g)
10500.0
電源(V)
AC100~240V(50~60Hz)
リベット径使用範囲(mm)
3.2
バスケット容量(本)
1000
適合リベッター
R1A1、R2A1、AR2000MV、R2B1
材質1
カバーユニット:プラスチック、ステンレス、スチール
材質2
ドラムユニット:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARF8103221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685,342円
( 753,876円 )
11日目

詳細情報

基本情報

電動とエアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
【特長】
・エアーレス、卓上サイズのため、作業現場の変化に合わせて容易に移動でき、設置場所の自由度が向上します。
・ブラインドリベットを片手で自動セットできるため、生産性と作業性が向上します。
・3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現します。
・電気のみで動作するため、省エネに貢献します。
・生産管理に便利なカウンター機能や外部出力端子を標準装備しています。
・別売のコードレスリベッター(R2B1)との併用で、より環境に配慮した現場作業が可能です。
【用途】
・工場の生産ラインにおけるブラインドリベットの自動供給に。

ご注意

  • 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には、必ず電源ケーブルを外してください。
  • グリス等を使用する時は、使用するグリスの安全データシート(SDS)を供給者から入手し記載内容に従ってください。
  • 純正部品、推奨部品のみをご使用ください。また、お使いになるリベットに適合した部品を取り付けてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用の型番ARF8103221のページです。 型番ARF8103221に関する仕様情報を記載しております。
超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用
コードレスリベッター(充電式)アルミ 鉄 樹脂
エビ コードレスナッター
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
ナットセッター NTLM
コードレスリベッター R2B1
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格685,342円162,564円243,671円1,950円 -1,402円100,577円
通常出荷日11日目1日目4日目1日目〜5日目1日目
JANコード496320200497849632020028134963202012195-4963202-0871864963202098700
トラスココード568-6508567-0091701-0920-384-4480-
質量(g)10500.02300.02600.0---
電源(V)AC100~240V(50~60Hz)18(リチウムイオン電池)AC100V---
リベット径使用範囲(mm)3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました