ファクトリーサプライ用品技術窓口

OLYMPUS ICレコーダー

通常単価(税別)
17,654円~19,795円
税込単価
19,419円~21,775円
通常出荷日:11日目

高音質な録音機能と使いやすさを追求したICレコーダーのシリーズです。【特長】・ローノイズ指向性マイク2...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    111.5
  • 幅(mm)
    39
  • 質量(g)
    77.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シルバー
4545350055905
580-4163
1個
ブラック
4545350055936
580-4162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,654円
( 19,419円 )
11日目
19,795円
( 21,775円 )
11日目

詳細情報

基本情報

高音質な録音機能と使いやすさを追求したICレコーダーのシリーズです。
【特長】
・ローノイズ指向性マイク2個を90度外側に向けて配置し、話者の方向や距離感までリアルにとらえる臨場感の高いステレオ録音が可能です。
・録音時に300Hz以下の音(空調やプロジェクターのファン音など)を自動でカットするローカットフィルター機能を搭載しています。
・14言語の表示に対応しています。
【用途】
・工場内での会議の議事録や、現場での作業指示の記録に。
・語学学習にも活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OLYMPUS ICレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OLYMPUS ICレコーダー
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
オフィスシュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A3対応)
メーカーオリンパスシグマー技研アスカシグマー技研アイリスオーヤマアスカ
通常価格17,654円-378,228円71,414円118,620円 -116,766円203,813円 -
通常出荷日11日目7日目4日目2日目2日目4日目
奥行(mm)18-----
高さ(mm)111.5-----
幅(mm)39-----
質量(g)77.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト