ファクトリーサプライ用品技術窓口

蘭支柱エアニッパ

通常単価(税別)
70,447円
税込単価
77,492円
通常出荷日:5日目

蘭の支柱などを切断するために設計された、小型軽量なエアニッパです。【特長】・小型軽量で取り回しやすく、...

詳細を確認
  • 空気消費量 (cm³/回)
    318
  • ホース取付口
    G1/4
  • JANコード
    4953881500663
  • トラスココード
    682-9948
  • 質量(g)
    610.0
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.6~0.7
  • 全長(mm)
    237

ご注意

  • 刃は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HR12X-P6RAN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR12X-P6RANの仕様・寸法情報

空気消費量(cm³/回)
318
ホース取付口
G1/4
JANコード
4953881500663
トラスココード
682-9948
質量(g)
610.0
使用空気圧力(MPa)統合
0.6~0.7
全長(mm)
237
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR12X-P6RAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,447円
( 77,492円 )
5日目

詳細情報

基本情報

蘭の支柱などを切断するために設計された、小型軽量なエアニッパです。
【特長】
・小型軽量で取り回しやすく、作業性に優れています。
・斜め切りと水平切りの2通りの切り方が可能です。
・斜め切りはポリ鉢などに刺しやすい形状にカットできます。
・滑り止めグリップを採用しているため、安定した作業が可能です。
・切断した支柱などが飛散しない安全設計です。
【用途】
・蘭の支柱の切断に。
・工場の組立ラインでの樹脂部品のゲートカットや、結束バンドの切断に。

ご注意

  • 刃は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蘭支柱エアニッパの型番HR12X-P6RANのページです。 型番HR12X-P6RANに関する仕様情報を記載しております。
蘭支柱エアニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蘭支柱エアニッパ
ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq
ナイル 替刃接続子用圧着刃5.5sq
ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0-5.5sq
ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A80W-1.25-2.0
ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格70,447円16,279円22,198円26,669円26,669円18,579円
通常出荷日5日目7日目19日目19日目19日目6日目
空気消費量(cm³/回)318-----
ホース取付口G1/4-----
JANコード495388150066349538818507134953881853714495388185231149538818522124953881855114
トラスココード682-9948852-3239852-3249852-3234852-3233852-3255
質量(g)610.0300320320330380.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました