ファクトリーサプライ用品技術窓口

Ms-950用 7"NV.フックフェースパッド(マジック式ペーパー用)

通常単価(税別)
9,909円
税込単価
10,900円
通常出荷日:11日目

Ms-950用の7インチNV.フックフェースパッドです。【特長】・マジックテープ式のペーパーを取り付け...

詳細を確認
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    404-1339

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

70SNM0000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

70SNM0000の仕様・寸法情報

使用ペーパー
マジックシートタイプ
質量(g)
90.000
トラスココード
404-1339
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
70SNM0000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,909円
( 10,900円 )
11日目

詳細情報

基本情報

Ms-950用の7インチNV.フックフェースパッドです。
【特長】
・マジックテープ式のペーパーを取り付けて使用するパッドです。
【用途】
・Ms-950に装着して行う研磨、仕上げ作業に。

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ms-950用 7"NV.フックフェースパッド(マジック式ペーパー用)の型番70SNM0000のページです。 型番70SNM0000に関する仕様情報を記載しております。
Ms-950用 7"NV.フックフェースパッド(マジック式ペーパー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ms-950用 7"NV.フックフェースパッド(マジック式ペーパー用)
ランダムサンダー ペーパー用パット
マジックパッド
ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド
[EA162KG-10用] 150mm 交換用パッド
ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー
メーカー東空販売HiKOKI(旧日立工機)信濃機販信濃機販エスコスリーエムジャパン
通常価格9,909円3,139円6,240円3,627円 -1,579円40,613円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用ペーパーマジックシートタイプ-----
質量(g)90.000-----
トラスココード404-1339-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました