ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルサインフレーム

通常単価(税別)
2,188円~10,669円
税込単価
2,407円~11,736円
通常出荷日:5日目

各種用紙サイズがキレイに納まるアクリル製のサインフレームです。【特長】・高透明度のアクリルを使用し、4...

詳細を確認
  • 材質1
    アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

板面外寸(mm)横

板面外寸(mm)縦

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
347
470
4901755018905
1386.000
339-4856
1個
301
414
4901755018912
1074.000
339-1617
1個
260
347
4901755018929
804.000
339-1610
1個
232
307
4901755018936
638.000
339-3181
1個
198
258
4901755018943
450.000
339-3237
1個
180
240
4901755018950
414.000
339-1687
1個
150
200
4901755018967
312.000
341-2061
1個
139
177
4901755018974
234.000
339-3242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,669円
( 11,736円 )
5日目
9,434円
( 10,377円 )
5日目
6,691円
( 7,360円 )
5日目
5,662円
( 6,228円 )
5日目
4,292円
( 4,721円 )
5日目
3,145円
( 3,460円 )
5日目
2,326円
( 2,559円 )
5日目
2,188円
( 2,407円 )
5日目

詳細情報

基本情報

各種用紙サイズがキレイに納まるアクリル製のサインフレームです。
【特長】
・高透明度のアクリルを使用し、4辺に面取り加工を施しています。
・ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。
・対応サイズはA3、B4、A4、B5、A5、ハガキ、L判、2L判の8種類です。
【用途】
・シンプルなデザインのため、工場での作業手順の掲示、オフィスの受付、店舗での案内表示など、幅広く使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルサインフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルサインフレーム
T型メニュー立 再生PET 外寸:幅175×高130mm
L型サインホルダー 片面用 名刺サイズ横
サインホルダー 両面用 A5縦
会議用席札(アクリル製・底スポンジ付)
アクリルカード立 L型 透明 外寸:幅180×高68mm
メーカーHEIKOクラウンクルーズクルーズクラウンクラウン
通常価格2,188円-721円558円907円2,769円558円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1アクリル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト