17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルクリーン 450F【1~12個入り】

通常単価(税別)
3,427円~27,145円
税込単価
3,770円~29,860円
通常出荷日:11日目

溶接トーチのノズルに塗布することで、スパッタの付着を防止する薬剤です。【特長】・手軽に塗布できるエアゾ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    容量(ml)

    最小発注数量
    4545268111328
    300
    408-7735
    220
    1個
    4545268111335
    -
    408-7667
    220×12本
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,427円
    ( 3,770円 )
    11日目
    27,145円
    ( 29,860円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    溶接トーチのノズルに塗布することで、スパッタの付着を防止する薬剤です。
    【特長】
    ・手軽に塗布できるエアゾールタイプです。
    【用途】
    ・自動溶接ラインや手動溶接作業で使われる、各種溶接トーチのノズル部分のスパッタ付着防止に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノズルクリーン 450Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト