ファクトリーサプライ用品技術窓口

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール

通常単価(税別)
12,164円~19,312円
税込単価
13,380円~21,243円
通常出荷日:5日目

塗装タイプの母材用スパッタ付着防止剤シリーズです。【特長】・乾燥性の良い薄膜を形成し、スパッタの付着を...

詳細を確認
  • 質量(g)
    18000.0
  • 容量(kg)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
-
440-1589
水溶型、多目的用、エコショット専用
1個
4545268101329
608-9269
水溶型、直接塗装用
1個
-
440-1588
水溶型、多目的用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,312円
( 21,243円 )
5日目
17,523円
( 19,275円 )
5日目
12,164円
( 13,380円 )
5日目

詳細情報

基本情報

塗装タイプの母材用スパッタ付着防止剤シリーズです。
【特長】
・乾燥性の良い薄膜を形成し、スパッタの付着を防止します。
・塗布後、長時間の防錆効果とスパッタ付着防止効果が持続します。
・溶接後の塗装やメッキ等の後処理工程に影響を与えません。
・少量で広範囲の塗布が可能です。
【用途】
・溶接作業時に、溶接箇所周辺の母材に塗布し、スパッタが付着するのを防ぐために使用します。
・溶接治具や固定具へのスパッタ付着防止にも効果的です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

母材用スパッタ付着防止剤 スパドールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール
ノズルクリーン
ノズルクリーン 100
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白
スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)
メーカータイムケミカルタイムケミカルタイムケミカルタセトタセトタセト
通常価格12,164円-1,401円15,706円4,819円 -4,098円6,163円 -
通常出荷日5日目1日目11日目4日目4日目1日目〜
質量(g)18000.03003600.000---
容量(kg)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト