ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
エスコ スリム & フラット LEDライト(USB電源) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
乾電池式で手軽に使えるLED LENSER社のPシリーズLEDフラッシュライトです。【特長】・アドバン...
詳細を確認乾電池式で手軽に使えるLED LENSER社のPシリーズLEDフラッシュライトです。
【特長】
・アドバンスフォーカスシステムを搭載し、片手で簡単にワイド・スポットの照射範囲を調整できます。
・筐体には75%リサイクル素材のアルミニウム合金を使用しており、環境にも配慮されています。
・製品ごとに単3または単4乾電池を使用し、ペンライトタイプからパワフルなタイプまで、用途に応じたモデルを選択可能です。
・携帯に便利なクリップが付属しています。
【用途】
・工場の制御盤内や装置内部など、暗所での点検・保守作業に。
・製造ラインでの確認作業や、設備メンテナンス時の補助照明として。
・停電時の非常用ライトや、現場巡回時の携帯灯として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
5通常価格(税別):1,176円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

GENTOS
LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104
4通常価格(税別):1,425円

トラスコ中山
TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン
3.9通常価格(税別):3,279円

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):4,070円

GENTOS
LEDハンディライト 黒
0通常価格(税別):1,769円
![[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013828302/223013828302_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)
5通常価格(税別):1,782円

東芝ライテック
LED懐中電灯
4.5通常価格(税別):1,630円~