ファクトリーサプライ用品技術窓口

PM165RX neoパック

通常単価(税別)
3,402円
税込単価
3,742円
通常出荷日:7日目

変成シリコーン樹脂系の弾性接着剤です。【特長】・熱や水に強く、内装・外装を問わず使用可能です。・衝撃や...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • JANコード
    4901761527088
  • トラスココード
    341-8251
  • 容量(ml) (mL)
    600
  • 質量(g)
    936.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(g) (g)
    936
  • 粘度(mPa・s)
    160(PA・s/23℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE-597
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RE-597の仕様・寸法情報

色
その他
JANコード
4901761527088
トラスココード
341-8251
容量(ml)(mL)
600
質量(g)
936.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(g)(g)
936
粘度(mPa・s)
160(PA・s/23℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-597
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402円
( 3,742円 )
7日目

詳細情報

基本情報

変成シリコーン樹脂系の弾性接着剤です。
【特長】
・熱や水に強く、内装・外装を問わず使用可能です。
・衝撃や振動に強く、接着後も弾性を保ちます。
・使いやすい一液タイプで、手絞りで塗布できるためカートリッジガンなどの道具は不要です。
・省ゴミに対応しており、使用後のゴミをカートリッジタイプの10分の1に減容できます。
・作業中断時の保管に便利な保存キャップ付きです。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
【用途】
・コンクリート、金属、プラスチック、タイル、モルタルなどの接着に。
・振動が発生する箇所での部品の固定や補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PM165RX neoパックの型番RE-597のページです。 型番RE-597に関する仕様情報を記載しております。
PM165RX neoパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PM165RX neoパック
ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml
接着剤木工用 (逆さボトル)
接着剤発泡スチロール用
ニトリルゴム系接着剤 540
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,402円2,445円879円436円1,454円799円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目7日目4日目
色その他その他白透明-透明
JANコード490176152708849017617035674901761140843490176130073549017615285044901761300162
トラスココード341-8251792-7185114-0989114-0991660-6919813-5181
容量(ml)(mL)600600502018030
質量(g)936.000930.00070.00028200.00075.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました