ファクトリーサプライ用品技術窓口

モメンティブ シリコーン離型剤

通常単価(税別)
10,940円
税込単価
12,034円
通常出荷日:9日目

溶剤を含まない水性のエマルジョン型シリコーン離型剤です。【特長】・主成分はシリコーンオイルエマルジョン...

詳細を確認
  • JANコード
    4990561468899
  • トラスココード
    819-0684
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイルエマルジョン
  • 色
    乳白

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSM630NF-1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSM630NF-1Kの仕様・寸法情報

JANコード
4990561468899
トラスココード
819-0684
容量(kg)
1
質量(g)
1000.0
材質1
主成分:シリコーンオイルエマルジョン
色
乳白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSM630NF-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,940円
( 12,034円 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶剤を含まない水性のエマルジョン型シリコーン離型剤です。
【特長】
・主成分はシリコーンオイルエマルジョンです。
・保存安定性に優れています。
・希釈安定性に優れています。
【用途】
・タイヤ、ガスケットなどゴム成型時の金型離型に。
・熱可塑性樹脂の圧縮成形・射出成形時の離型剤として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ シリコーン離型剤の型番TSM630NF-1Kのページです。 型番TSM630NF-1Kに関する仕様情報を記載しております。
モメンティブ シリコーン離型剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モメンティブ シリコーン離型剤
シリコーン 耐熱用シリコーンオイル
シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤
耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33
シリコーンオイル エレメント14
ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格10,940円15,085円12,843円19,564円6,747円7,074円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目9日目
JANコード4990561468899499056125134749905612083274990561251347--
トラスココード819-0684281-2380332-3391281-2380--
容量(kg)11---1
質量(g)1000.01120118011201120-
材質1主成分:シリコーンオイルエマルジョン主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました