ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS

通常単価(税別)
7,074円~36,280円
税込単価
7,781円~39,908円
通常出荷日:9日目

様々な用途に使用できるジメチルシリコーンオイルです。【特長】・温度による粘度変化が小さく、耐熱性や耐震...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    1
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル
  • 有効成分(%)
    100
  • 色
    無色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粘度(mPa・s)

比重

容器タイプ

最小発注数量
4990561213956
423-5657
1120
50
0.96
-
1個
4990561212447
423-5631
1120
1000
0.971
-
1個
4990561212515
423-5649
1120
100
0.968
-
1個
-
583-0309
1200.0
10000
0.975
金属丸缶
10個
-
583-0347
1200.0
350
0.970
金属角缶
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,080円
( 7,788円 )
9日目
7,074円
( 7,781円 )
9日目
7,074円
( 7,781円 )
9日目
36,280円
( 39,908円 )
9日目
7,135円
( 7,849円 )
9日目

詳細情報

基本情報

様々な用途に使用できるジメチルシリコーンオイルです。
【特長】
・温度による粘度変化が小さく、耐熱性や耐震性を有します。
・表面張力が小さく、平滑です。
・潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性を有します。
【用途】
・離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料として。
・電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS
シリコーン 耐熱用シリコーンオイル
モメンティブ シリコーン離型剤
シリコーンオイル エレメント14
耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33
シリコーン オイルコンパウンド型離型剤
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格7,074円-15,085円10,940円6,747円19,564円25,947円 -
通常出荷日9日目1日目9日目1日目1日目9日目〜
容量(kg)111---
材質1主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイルエマルジョン主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイルシリコーン
有効成分(%)100--100--
色無色透明茶褐色透明乳白-茶褐色透明白
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト