ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチガス【12個入り】

通常単価(税別)
3,222円
税込単価
3,544円
通常出荷日:4日目

カートリッジ式バーナ用のマルチガスです。【特長】・高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。・...

詳細を確認
  • スーパーターボツイン、スーパーファイア(SPタイプ)、スーパーターボSは現在販売しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HT500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

HT500の仕様・寸法情報

JANコード
4991756390759
トラスココード
706-6444
質量(g)
0.850
材質1
鉄
内容量(g)
400
材質2
樹脂
材質3
可燃性ガス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HT500
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,222円
( 3,544円 )
4日目

詳細情報

基本情報

カートリッジ式バーナ用のマルチガスです。
【特長】
・高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
・マップガスやスーパープロガスの代替用ガスとして使用可能です。
【用途】
・各種ロウ付け、ハンダ付け、塩ビ管の曲げ加工など、工場内での様々な加熱作業に。

ご注意

  • スーパーターボツイン、スーパーファイア(SPタイプ)、スーパーターボSは現在販売しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチガスの型番HT500のページです。 型番HT500に関する仕様情報を記載しております。
マルチガスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチガス
シルバソルダBS-0
シルバソルダBS-0
シルバソルダBS-2
カーボン電極(2個入)
シルバソルダBS-5
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格3,222円11,140円11,970円 -66,043円4,759円128,731円 -
通常出荷日4日目9日目6日目6日目1日目6日目
JANコード4991756390759-----
トラスココード706-6444419-5091--376-0057-
質量(g)0.8501000.01000.01000.0--
材質1鉄-錫錫-錫
内容量(g)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました