ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

シルバソルダBS-0

通常単価(税別)
11,140円
税込単価
12,254円
通常出荷日:9日目

銅と銅の接合に使用するりん銅ろうです。【特長】・フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能です。・JIS規...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R50309S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R50309Sの仕様・寸法情報

トラスココード
419-5091
質量(g)
1000.0
長さ(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R50309S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,140円
( 12,254円 )
9日目

詳細情報

基本情報

銅と銅の接合に使用するりん銅ろうです。
【特長】
・フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能です。
・JIS規格相当品です。
【用途】
・エアコン、冷凍・冷蔵機器、給湯器などの銅配管の接合に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバソルダBS-0の型番R50309Sのページです。 型番R50309Sに関する仕様情報を記載しております。
シルバソルダBS-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバソルダBS-0
マルチガス
シルバソルダBS-0
シルバソルダBS-2
カーボン電極(2個入)
シルバソルダBS-5
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格11,140円3,222円11,970円 -66,043円4,759円128,731円 -
通常出荷日9日目4日目6日目6日目1日目6日目
トラスココード419-5091706-6444--376-0057-
質量(g)1000.00.8501000.01000.0--
長さ(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました