ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ロールスクリーン ローリン クリックタイプ

通常単価(税別)
66,040円
税込単価
72,644円
通常出荷日:11日目

防炎仕様の透明シートタイプのロールスクリーンです。【特長】・自由に上げ下げでき、約6cmごとのストッパ...

詳細を確認
  • 遮光性能はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4571163737257
229-8230
壁直付タイプ
1個
4571163737240
229-8231
天井直付タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,040円
( 72,644円 )
11日目
66,040円
( 72,644円 )
11日目

詳細情報

基本情報

防炎仕様の透明シートタイプのロールスクリーンです。
【特長】
・自由に上げ下げでき、約6cmごとのストッパーでお好みの高さに固定できます。
・吊り下げ式のため、衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
・取り付け方法に応じて、壁直付タイプと天井直付タイプがあります。
【用途】
・工場の作業スペースの間仕切りや、装置への塵や埃の侵入を防ぐ防塵カバーとして利用できます。

ご注意

  • 遮光性能はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスクリーン ローリン クリックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスクリーン ローリン クリックタイプ
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品
火花用マジック衝立替えシート C種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格66,040円42,161円26,923円40,987円28,042円 -13,992円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目5日目
質量(g)340034005100.09200.034001100.0
材質1シート:塩化ビニールシート:塩化ビニールフレーム:アルミニウムフレーム:アルミニウムシート:ガラス繊維織物耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
材質2ベースアダプタ:スチールクリック:ポリプロピレン(PP)シート:塩化ビニールシート:塩化ビニールベースアダプタ:スチール-
タイプロールスクリーン型ロールスクリーン型----
色透明透明透明透明-グレー/黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト