17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミフィン洗浄中和剤

通常単価(税別)
6,005円~10,560円
税込単価
6,606円~11,616円
通常出荷日:5日目

アルミフィン洗浄後の中和処理に使用する、防錆剤と除菌剤を配合した中和剤のシリーズです。【特長】・アルミ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    容量(kg)

    質量(g)

    最小発注数量
    4528422466137
    272-4458
    5
    5150.000
    1個
    4528422466120
    272-4697
    10
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,005円
    ( 6,606円 )
    5日目
    10,560円
    ( 11,616円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミフィン洗浄後の中和処理に使用する、防錆剤と除菌剤を配合した中和剤のシリーズです。
    【特長】
    ・アルミフィンに防錆被膜を形成し、白化や腐食を防ぎます。
    ・水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。
    【用途】
    ・工場の空調設備や各種装置の熱交換器など、アルミフィン洗浄後の中和・防錆処理に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフィン洗浄中和剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト