ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

クーラントシステム インラインバルブ【2~10個入り】

通常単価(税別)
1,969円~10,746円
税込単価
2,166円~11,821円
通常出荷日:7日目~11日目

クーラントシステムの流路を開閉するためのインラインバルブです。【特長】・パーツの組み合わせにより、角度...

詳細を確認
  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大使用液圧力(kg/[[CM2]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼びサイズ

最小発注数量
-
4571328412111
10.400
163-0058
1/4
1パック

2個入り

-
4571328428013
52.000
260-7316
1/4
1パック

10個入り

2
4571328412852
24.000
227-7356
3/8
1パック

2個入り

2
4571328428426
120.000
260-7292
3/8
1パック

10個入り

-
4571328428464
237.000
260-7061
1/2
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
7日目
7,758円
( 8,534円 )
11日目
2,516円
( 2,768円 )
11日目
10,061円
( 11,067円 )
11日目
10,746円
( 11,821円 )
11日目

詳細情報

基本情報

クーラントシステムの流路を開閉するためのインラインバルブです。
【特長】
・パーツの組み合わせにより、角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。
・材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性を備えています。
【用途】
・金属加工機械のクーラント液供給ラインに。

ご注意

  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントシステム インラインバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントシステム インラインバルブ
クーラントシステム バルブ オネジ
1/4" インラインバルブ
バルブ クーラントシステム 1/2タイプ
バルブ クーラントシステム 1/4タイプ
3/4" インラインバルブ
メーカー日機日機ロックラインVERTEXVERTEXロックライン
通常価格1,969円-7,758円 -2,350円 -4,700円2,134円 -3,412円 -
通常出荷日7日目〜11日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目〜
材質1アセタール樹脂アセタール樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト