ファクトリーサプライ用品技術窓口

メニュースタンド M-61

通常単価(税別)
52,419円~67,216円
税込単価
57,661円~73,938円
通常出荷日:11日目

A3サイズのメニューやポスターなどを掲示するための、スチール製メニュースタンドです。【特長】・用紙を差...

詳細を確認
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    スチール
  • 高さ(mm)
    1100
  • 幅(mm)
    510
  • 奥行(mm)
    320

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4539681822312
467-5571
ホワイト
1個
4539681822329
465-8301
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,216円
( 73,938円 )
11日目
52,419円
( 57,661円 )
11日目

詳細情報

基本情報

A3サイズのメニューやポスターなどを掲示するための、スチール製メニュースタンドです。
【特長】
・用紙を差し込むだけで簡単に掲示ができます。
・カラーはブラックとホワイトの2種類があります。
【用途】
・工場の受付や食堂での案内表示として。
・作業エリアでの手順書や安全に関するポスターの掲示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メニュースタンド M-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メニュースタンド M-61
ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)
ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9
SL立看板 片側通行 B-SL-8C
LED徐行シート
SL立看板 全面通行止 B-SL-1C
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格52,419円-6,135円15,825円20,236円10,485円20,236円
通常出荷日11日目1日目11日目11日目7日目11日目
質量(g)11000.05000.05600.010100.0880.00010100.0
材質1スチール樹脂スチールスチールターポリン製スチール
高さ(mm)1100450168516854501685
幅(mm)510---840-
奥行(mm)3203805050-50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト