ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイジユンダイ

通常単価(税別)
11,978円
税込単価
13,176円
通常出荷日:11日目

レーザー墨出し器などの測定器を三脚や軽天マウントに取り付け、水平調整を行うための整準台です。【特長】・...

詳細を確認
  • 適合機種
    UG25MG、(旧形:UG25M3、UG25U3、UG25S/UA/UA2/U/M/MB2/MB/S2/U2/M2、UG25SD、UG25SE、UG25SH、UG25MBCY、UG25MCY、UG25SG、UG25MBY、UG25UY、UG25MY)
  • JANコード
    4966375137221
  • 質量(g)
    374.000
  • トラスココード
    655-1976

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0032-2410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0032-2410の仕様・寸法情報

適合機種
UG25MG、(旧形:UG25M3、UG25U3、UG25S/UA/UA2/U/M/MB2/MB/S2/U2/M2、UG25SD、UG25SE、UG25SH、UG25MBCY、UG25MCY、UG25SG、UG25MBY、UG25UY、UG25MY)
JANコード
4966375137221
質量(g)
374.000
トラスココード
655-1976

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0032-2410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,978円
( 13,176円 )
11日目

詳細情報

基本情報

レーザー墨出し器などの測定器を三脚や軽天マウントに取り付け、水平調整を行うための整準台です。
【特長】
・三脚や軽天マウントにセットした状態で水準調整が可能です。
【用途】
・レーザー墨出し器などを使用した水平出し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイジユンダイの型番0032-2410のページです。 型番0032-2410に関する仕様情報を記載しております。
セイジユンダイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイジユンダイ
ライト付プリズム
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイ
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き
DK50/100(防滴タイプ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)STSSTSSTSアズワンマグネスケール
通常価格11,978円44,697円67,918円40,105円77,713円82,564円 -
通常出荷日11日目7日目1日目7日目25日目1日目〜
適合機種UG25MG、(旧形:UG25M3、UG25U3、UG25S/UA/UA2/U/M/MB2/MB/S2/U2/M2、UG25SD、UG25SE、UG25SH、UG25MBCY、UG25MCY、UG25SG、UG25MBY、UG25UY、UG25MY)-----
JANコード4966375137221-----
質量(g)374.000-----
トラスココード655-1976-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました