ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレス草刈機

通常単価(税別)
22,043円~29,448円
税込単価
24,247円~32,393円
通常出荷日:7日目

コード式と同等の軽さで扱いやすい、18V仕様のコードレス草刈機です。【特長】・1回の充電で充実した作業...

詳細を確認
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • チップソー径(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    335
  • 長さ(mm)
    1100
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    223
  • 無負荷回転数(rpm)
    8000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

最小発注数量
4966376416240
677-0209
2200
コードレス草刈機
1個
4966376416233
677-0208
1800
コードレス草刈機(本体のみ) 
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,448円
( 32,393円 )
7日目
22,043円
( 24,247円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コード式と同等の軽さで扱いやすい、18V仕様のコードレス草刈機です。
【特長】
・1回の充電で充実した作業時間を確保します。
・作業面積の目安は約84m2です。(BSL1820M使用時)
・メインパイプの長さとループハンドルの角度を、工具を使わずに簡単に調整できます。
【用途】
・一般の草刈り、雑草刈りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレス草刈機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレス草刈機
36Vコードレス刈払機 CG36
18Vコードレス芝生バリカン
18Vコードレス植木バリカン
18Vコードレス植木バリカン 刈込幅300・350mm
充電かんな(18V)本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格22,043円-66,062円19,580円 -25,756円18,159円 -29,261円
通常出荷日7日目4日目7日目1日目7日目1日目
材質1ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
チップソー径(mm)230255----
高さ(mm)335415137164164-
長さ(mm)11001840355705--
電圧(V)183618-18-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト