17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDパランドル Vフリースリム・連結タイプ

通常単価(税別)
29,13138,234
税込単価
32,04442,057
通常出荷日:4日目

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯の連結タイプシリーズです。【特長】・電圧フリー(85~242V...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリカーボネート・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

電源(V)

幅(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
4937897054303
1200
409-7331
45
45
30
-
1200
3000
1個
4937897058509
1400.000
608-9289
-
-
-
AC100~200
-
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,131
( 32,044 )
4日目
38,234
( 42,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯の連結タイプシリーズです。
【特長】
・電圧フリー(85~242V)で、100V、200V系どちらの電源でも切替えなしで使用可能です。
・両端に防雨型のプラグとソケットを備え、複数本の連結ができます。
・保護等級IP63の防雨型です。
・クールな明るさの白色LED(6000K)を採用しています。
・付属の金具で壁面への固定や吊り下げての使用が可能です。
【用途】
・工場の製造ラインや組立工程での手元照明に。
・設備の点検やメンテナンス時の補助照明として。
・仮設の作業スペースや通路の照明に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパランドル Vフリースリム・連結タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト