17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDパランドル(Vフリースリム)

通常単価(税別)
28,08536,414
税込単価
30,89440,055
通常出荷日:4日目

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯シリーズです。【特長】・電圧フリー(85~242V)仕様で、1...

詳細を確認
  • 電源(V)
    AC100~200
  • 材質1
    ポリカーボネート・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

コード長さ(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

全長(mm)

幅(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
4937897054297
1100.0
409-7340
約3
45
45
30
1200
1200
3000
1個
4937897058493
1200
608-9288
-
-
-
-
-
-
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,085
( 30,894 )
4日目
36,414
( 40,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯シリーズです。
【特長】
・電圧フリー(85~242V)仕様で、100Vと200V系のどちらの電源でも切り替えなしで使用可能です。
・クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しています。
・密閉構造の防雨型(保護等級IP63)です。
・付属の取付金具を使用して、壁面への固定や吊り下げでの使用が可能です。
・本体はポリカーボネートとABS樹脂で構成されています。
【用途】
・工場の製造ラインや設備の点検・メンテナンス時の補助照明として。
・制御盤や装置内部の照明、暗所での作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパランドル(Vフリースリム)のレビュー
この商品のレビューはありません

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト