ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミセルホルダー パネル差替え式

通常単価(税別)
8,765円~10,672円
税込単価
9,642円~11,739円
通常出荷日:9日目~25日目

ベルトパーテーションにセットして使用できる、差替えタイプのパネルスタンドシリーズです。【特長】・クリア...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ABS樹脂
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    パネル:PET
  • 取付仕様
    ベルトパーテーションに取り付け

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
100.000
525-4433
A5
1個
120.000
525-4443
A4
1個
150.000
525-4453
A3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,765円
( 9,642円 )
25日目
9,455円
( 10,401円 )
11日目
10,672円
( 11,739円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ベルトパーテーションにセットして使用できる、差替えタイプのパネルスタンドシリーズです。
【特長】
・クリアパネルに印刷物などを挟んでセットするだけで、簡単に告知・案内のスタンドが完成します。
・パネルサイズはA3、A4、A5のバリエーションがあります。
・本体はABS樹脂、パネルはPET樹脂製です。
【用途】
・工場や倉庫内での立入禁止区域の表示、安全通路の案内、機械周辺の注意喚起、受付での行列整理などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミセルホルダー パネル差替え式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミセルホルダー パネル差替え式
屋外移動式パーテーション H190cm
多面表示案内板
2Wayサインスタンド
ミセル メッセージポール
警告LED&反射パネル
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトヨシオ
通常価格8,765円-133,837円29,628円12,034円 -3,405円 -11,178円
通常出荷日9日目〜19日目9日目4日目〜11日目4日目
材質(本体)ABS樹脂-----
材質1本体:ABS本体:スチールに粉体塗装フレーム:アルミにアルマイト仕上本体:スチールに粉体塗装再生ゴム-
材質2パネル:PETメッシュシート:メッシュターポリンボード部(片面):スチール(ホワイト)---
取付仕様ベルトパーテーションに取り付け-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト