ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミセル メッセージポール

通常単価(税別)
3,405円~8,076円
税込単価
3,746円~8,884円
通常出荷日:11日目

「ミセル メッセージポール」の安定感を高める、転倒防止用のゴムウェイトです。【特長】・ポールに取り付け...

詳細を確認
  • 材質1
    再生ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質2

奥行(mm)

高さ(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4200.0
521-2575
-
370
71
370
1個
7300.0
521-2568
ポリプロピレン
450
78
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,405円
( 3,746円 )
11日目
8,076円
( 8,884円 )
11日目

詳細情報

基本情報

「ミセル メッセージポール」の安定感を高める、転倒防止用のゴムウェイトです。
【特長】
・ポールに取り付けることで、風などによる転倒を防ぎます。
・材質には環境に配慮した再生ゴムを使用しています。
【用途】
・「メッセージポール」および「メッセージポール・ワイド」の重りとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミセル メッセージポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミセル メッセージポール
ミセルホルダー パネル差替え式
2Wayサインスタンド
多面表示案内板
屋外移動式パーテーション H190cm
埋込み式ポール
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトアズワン
通常価格3,405円-8,765円 -12,034円 -29,628円133,837円14,369円 -
通常出荷日11日目9日目〜4日目〜9日目19日目8日目〜
材質1再生ゴム本体:ABS本体:スチールに粉体塗装フレーム:アルミにアルマイト仕上本体:スチールに粉体塗装-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト