ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
オールステンレス(SUS304)製のベンチです。
【特長】
・耐食性、耐薬品性を持ち、錆びにくく衛生的です。
【用途】
・クリーンルーム、食品工場、研究所など、衛生管理が求められる場所での休憩用や作業用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ステンレスサポートテーブル
0通常価格(税別):37,461円~

シンコー
ステンレス作業台片面引出付三方枠 75mmキャスター付 WDTC-6060-U75
0通常価格(税別):44,631円

シンコー
ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

シンコー
ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ
0通常価格(税別):26,394円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)
3通常価格(税別):6,115円~