ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ステープル肩幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SP ステープラー

通常単価(税別)
11,843円~13,345円
税込単価
13,027円~14,680円
通常出荷日:5日目

木工作業の仮止めなどに使用するエア式のステープラーです。【特長】・安全性重視のセーフティレバー付きです...

詳細を確認
  • 必要コンプレッサー能力 1.5馬力以上
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ステープル肩幅

(mm)

最小発注数量
4545695600259
568-3628
4
6個
4545695600266
568-3566
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,843円
( 13,027円 )
5日目
13,345円
( 14,680円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木工作業の仮止めなどに使用するエア式のステープラーです。
【特長】
・安全性重視のセーフティレバー付きです。
・排気方向が360°変えられる回転式排気口付きです。
【用途】
・木工作業の仮止め、椅子やソファーの張り替え作業などに。

ご注意

  • 必要コンプレッサー能力 1.5馬力以上
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP ステープラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP ステープラー
36Vコードレスタッカ N3610DJ
高圧エア釘打 AN514
仕上釘打
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
コンクリート高圧釘打
メーカーベッセルHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタEARTH MANマキタ
通常価格11,843円-59,367円 -84,742円72,357円12,657円116,654円
通常出荷日5日目7日目3日目3日目3日目4日目
使用空気圧(MPa)0.49~0.59-----
全長(mm)217-----
質量(g)1200.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト