ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

墨つぼ セフ

通常単価(税別)
4,190円~5,500円
税込単価
4,609円~6,050円
通常出荷日:4日目

腰周りに装着可能な丸型セフフックが付いた墨つぼのシリーズです。【特長】・作業中の不意の落下を防止するた...

詳細を確認
  • 糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。
  • カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
  • 巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

糸長さ(m)

自動巻取糸長さ(m)

全長(mm)

墨タンク最大容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
15
8
189
7
4975364058942
200.000
693-9753
本体、カルコ:ABS
本体、カルコ:POM
スポンジ押さえ:TPE
バネ:ステンレス●糸:ナイロン
1個
20
10
200
16
4975364058928
195.000
693-9760
本体:ABS樹脂
糸:ナイロン
-
-
1個
15
8
180
11
4975364058935
160.000
693-9762
本体:ABS樹脂
糸:ナイロン
-
-
1個
20
10
225
20
4975364058911
230.000
693-9761
本体:ABS樹脂
糸:ナイロン
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190円
( 4,609円 )
4日目
4,322円
( 4,754円 )
4日目
4,190円
( 4,609円 )
4日目
5,500円
( 6,050円 )
4日目

詳細情報

基本情報

腰周りに装着可能な丸型セフフックが付いた墨つぼのシリーズです。
【特長】
・作業中の不意の落下を防止するため、落下防止紐と取付環が付属しています。
【用途】
・墨汁やインクを使用した、各種部材への墨付け作業に。

ご注意

  • 糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。
  • カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
  • 巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墨つぼ セフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墨つぼ セフ
工業用マーカー“クイック・スティックミニ”
uni 水性ダーマトグラフ 水 (12本入)
産業用インク"エコビュートインク"非浸透面用染料
“油性ダーマトグラフ”
蓄光用マーカー
メーカーTJMデザインタジマツールLACO(LA-CO社)三菱鉛筆マーキングマン三菱鉛筆サクラクレパス
通常価格4,190円-1,068円1,541円8,183円1,517円1,314円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜5日目
タイプ自動巻-----
糸径(mm)0.6-----
色ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト