17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスケーブルカッター

通常単価(税別)
163,291184,557
税込単価
179,620203,013
通常出荷日:1日目

シャープな切れ味で手軽に作業ができるコードレスタイプのケーブルカッターです。【特長】・首振りカッターヘ...

詳細を確認

    ご注意

    • 単芯ケーブルは29mm以下、多芯ケーブルは32mm以下でご使用下さい。
    • 素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
    • 活線、ピアノ線、ACSR、鉄線は切断できません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 外形寸法(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    切断能力([[MM2]])IV線

    質量(g)

    トラスココード

    外形寸法

    (mm)

    最小発注数量
    310
    325
    2670.0
    254-0772
    -
    1個
    -
    -
    2770.0
    420-5742
    310(長)×300(高)×65(幅)
    1個
    -
    -
    2670.0
    420-5730
    310(長)×290(高)×65(幅)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    163,291
    ( 179,620 )
    1日目
    166,329
    ( 182,962 )
    1日目
    184,557
    ( 203,013 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    シャープな切れ味で手軽に作業ができるコードレスタイプのケーブルカッターです。
    【特長】
    ・首振りカッターヘッドは30度刻みで角度調整ができ、狭い場所でも使いやすい設計です。
    【用途】
    ・電気工事でのケーブル切断作業に。
    ・IV325mm2、CV250mm2(600V)、CVT60mm2(600V)までの各種ケーブルの切断に。

    ご注意

    • 単芯ケーブルは29mm以下、多芯ケーブルは32mm以下でご使用下さい。
    • 素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
    • 活線、ピアノ線、ACSR、鉄線は切断できません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレスケーブルカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト