ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶接機用2次側延長コード

通常単価(税別)
12,090円
税込単価
13,299円
通常出荷日:11日目

電気溶接機の2次側で使用するケーブルのシリーズです。延長用のコードと、アースクリップ付きのコードがあり...

詳細を確認
  • 受注生産品は不良時以外の返品・交換をお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CC-559
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-559の仕様・寸法情報

JANコード
4991945565333
質量(g)
2710.000
トラスココード
577-0865
タイプ
アースクリップ付きコード
先端形状
圧着端子R38-10付
ケーブル長(m)
5
使用電線([[MM2]])
WCT
適合電流(A)
300

型番リスト

表示件数
型番
CC-559

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

先端形状

ケーブル長(m)

適合電流(A)

最小発注数量
4991945565333
2710.000
577-0865
アースクリップ付きコード
圧着端子R38-10付
5
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,090円
( 13,299円 )
11日目

詳細情報

基本情報

電気溶接機の2次側で使用するケーブルのシリーズです。延長用のコードと、アースクリップ付きのコードがあります。
【特長】
・ケーブルの太さは22sqと38sqの2種類です。
・長さは5m、10m、15m、20m、30mと複数のバリエーションがあります。
【用途】
・溶接機本体から作業場所までの距離が離れている場合に、ホルダコードやアースコードを延長するために使用します。

ご注意

  • 受注生産品は不良時以外の返品・交換をお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用2次側延長コードの型番CC-559のページです。 型番CC-559に関する仕様情報を記載しております。
溶接機用2次側延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました