ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】
通常価格(税別):16,930円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
電気溶接機用のアースクリップとプラグが付属したキャブタイヤコードです。【特長】・ケーブルサイズは38s...
詳細を確認電気溶接機用のアースクリップとプラグが付属したキャブタイヤコードです。
【特長】
・ケーブルサイズは38sqです。
・アースクリップはロック式のM型を採用しており、作業中の不意な脱落を防止します。
・38sqのプラグが付属しています。
【用途】
・工場や作業現場における電気溶接機のアース接続に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーロテック
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
3通常価格(税別):5,171円~

NCR
シールドガス用(SLD)ホース 緑色
0通常価格(税別):3,423円~

育良精機製作所
青ニス除去剤(420ml)
0通常価格(税別):1,193円

エスコ
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
0通常価格(税別):1,520円

トラスコ中山
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
0通常価格(税別):12,174円~

エア・リキード工業ガス
ネルタックス
0通常価格(税別):5,426円

三立電器
アースクリップEB500
0通常価格(税別):6,814円

三立電器
アースクリップM300
0通常価格(税別):2,899円

三立電器
S300用ホルダー先端上下カバー
0通常価格(税別):1,626円