ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 トーチ

通常単価(税別)
39,748円~45,680円
税込単価
43,723円~50,248円
通常出荷日:11日目

インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200シリーズに対応した、9Pコネクタ仕様のTIG溶接用トー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

使用率(%)

定格電流(A)交流

定格電流(A)直流

最小発注数量
4991945034952
3800.0
578-4512
TIG用トーチ150A 9Pコネクタ用
35
150
150
1個
4991945034969
4900.0
578-4498
TIG用フレキシブルトーチ200A 9Pコネクタ用
60
200
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,748円
( 43,723円 )
11日目
45,680円
( 50,248円 )
11日目

詳細情報

基本情報

インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200シリーズに対応した、9Pコネクタ仕様のTIG溶接用トーチです。
【特長】
・出力電流や作業状況に合わせて、標準タイプとフレキシブルタイプから選択できます。
・フレキシブルタイプはトーチヘッドの角度を自由に曲げることができ、狭い場所での溶接や母材の形状に合わせた溶接角度の調整を可能にします。
【用途】
・インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200シリーズを使用したTIG溶接作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 トーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 トーチ
MIGトーチライト スターゲット
MDM-200用TIGトーチ
MT-200FDP用TIGトーチ
MDM-200用TIGフレキシブルトーチ
TIG溶接用ガスホース
メーカースター電器製造スター電器製造マイト工業マイト工業マイト工業ダイヘン
通常価格39,748円-2,708円40,441円 -40,441円 -54,531円 -9,201円
通常出荷日11日目1日目4日目4日目4日目4日目
適合機種STG-200ACDCSAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140----
ケーブル長(m)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト