ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

TIG溶接フィンガーフィーダー タングスペン

通常単価(税別)
6,571円
税込単価
7,228円
通常出荷日:11日目

TIG溶接の溶加棒送給を補助する、ペン型のフィンガーフィーダーです。【特長】・初心者からプロまでTIG...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-836
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-836の仕様・寸法情報

JANコード
4991945037205
質量(g)
45.500
トラスココード
709-1619
材質1
本体:アルミニウム合金
品名
タングスペン
長さ(mm)
132
材質2
ゴムリング:フッ素ゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-836
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,571円
( 7,228円 )
11日目

詳細情報

基本情報

TIG溶接の溶加棒送給を補助する、ペン型のフィンガーフィーダーです。
【特長】
・初心者からプロまでTIG溶接作業をサポートします。
・クリップ付きで携帯性に優れ、手軽に持ち運べます。
【用途】
・TIG溶接における溶加棒の送給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接フィンガーフィーダー タングスペンの型番P-836のページです。 型番P-836に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接フィンガーフィーダー タングスペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接フィンガーフィーダー タングスペン
MIGトーチライト スターゲット
回転式溶接作業台レボ360
TIG溶接用ガスホース
MDM-200用TIGトーチ
MT-200FDP用TIGトーチ
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造ダイヘンマイト工業マイト工業
通常価格6,571円2,708円52,249円9,201円40,441円 -40,441円 -
通常出荷日11日目1日目4日目4日目4日目4日目
JANコード499194503720549919450343034991945034426---
質量(g)45.50040.00022000.0---
トラスココード709-1619545-0343426-4718---
材質1本体:アルミニウム合金アルミ鉄---
品名タングスペン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました