ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
通常価格(税別):2,942円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
電気溶接機に使用する、安全ホルダが付いたキャブタイヤコードです。【特長】・ホルダーはロック機能付きのM...
詳細を確認電気溶接機に使用する、安全ホルダが付いたキャブタイヤコードです。
【特長】
・ホルダーはロック機能付きのM型です。
・38sqのプラグが付属しています。
・使用環境に応じてケーブル長さを選択できます。
【用途】
・工場設備や装置の組み立て・補修など、電気溶接作業におけるケーブルとして使用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーロテック
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
3通常価格(税別):5,171円~

NCR
シールドガス用(SLD)ホース 緑色
0通常価格(税別):3,423円~

育良精機製作所
青ニス除去剤(420ml)
0通常価格(税別):1,193円

エスコ
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
0通常価格(税別):1,520円

トラスコ中山
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
0通常価格(税別):12,174円~

エア・リキード工業ガス
ネルタックス
0通常価格(税別):5,426円

三立電器
アースクリップEB500
0通常価格(税別):6,814円

三立電器
アースクリップM300
0通常価格(税別):2,899円

三立電器
S300用ホルダー先端上下カバー
0通常価格(税別):1,626円