ファクトリーサプライ用品技術窓口

Pro-Auto エアーガン ストレートノズル

通常単価(税別)
3,929円
税込単価
4,322円
通常出荷日:5日目

作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアで飛ばすブローガンです。【特長】・軽量で使いやすいタイプです。...

詳細を確認
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • ノズル口径(mm)
    3.5
  • ノズル取付口
    1/4プラグ
  • 全長(mm)
    480
  • ノズル長(mm)
    320
  • JANコード
    4989530614214
  • 質量(g)
    138.000
  • トラスココード
    355-4036

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AB-32NG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AB-32NGの仕様・寸法情報

エア取付口
1/4プラグ
ノズル口径(mm)
3.5
ノズル取付口
1/4プラグ
全長(mm)
480
ノズル長(mm)
320
JANコード
4989530614214
質量(g)
138.000
トラスココード
355-4036

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB-32NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,929円
( 4,322円 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアで飛ばすブローガンです。
【特長】
・軽量で使いやすいタイプです。
【用途】
・エアブローによるダスト作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto エアーガン ストレートノズルの型番AB-32NGのページです。 型番AB-32NGに関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto エアーガン ストレートノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto エアーガン ストレートノズル
エアーガン
エアーガン(ロングタイプ)
エアーガン用シールドノーズ
エアーガン用ノーズ
エアーガン AG-101
メーカースエカゲツール日平機器TONETONETONETONE
通常価格3,929円4,682円4,571円 -1,341円1,009円 -2,652円
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
エア取付口1/4プラグ-----
ノズル口径(mm)3.5-----
ノズル取付口1/4プラグ-----
全長(mm)480-----
ノズル長(mm)320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました