ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

ガンタッカー

通常単価(税別)
7,107円
税込単価
7,818円
通常出荷日:25日目

木材などにステープルを打ち込むためのガンタッカーです。【特長】・収納に便利なハンドルロック機構です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G100000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G100000の仕様・寸法情報

高さ(mm)
145
全長(mm)
180
幅(mm)
28
針装填数(本)
144
JANコード
4903768606162
質量(g)
587.000
トラスココード
385-3566
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G100000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,107円
( 7,818円 )
25日目

詳細情報

基本情報

木材などにステープルを打ち込むためのガンタッカーです。
【特長】
・収納に便利なハンドルロック機構です。
・打込み強さ調整機能付です。
・軽量アルミボディです。
【用途】
・工場内の掲示物やポスターの固定に。
・木材へのケーブルの仮固定や配線の整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガンタッカーの型番G100000のページです。 型番G100000に関する仕様情報を記載しております。
ガンタッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンタッカー
36Vコードレスタッカ N3610DJ
高圧エア釘打 AN514
仕上釘打
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
コンクリート高圧釘打
メーカー若井産業HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタEARTH MANマキタ
通常価格7,107円59,367円 -84,742円72,357円12,657円116,654円
通常出荷日25日目7日目3日目3日目3日目4日目
高さ(mm)145-----
全長(mm)180-----
幅(mm)28-----
針装填数(本)144-----
JANコード4903768606162-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました