ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スパッタシート YS-2100S C種

通常単価(税別)
4,422円~179,696円
税込単価
4,864円~197,666円
通常出荷日:2日目~7日目

耐炎繊維織物にシリコンを片面加工したC種のスパッタシートです。【特長】・エコノミータイプです。・片面コ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

ハトメピッチ(mm)短辺

ハトメピッチ(mm)長辺

JIS種別

ハトメ数

幅

(mm)

最小発注数量
580-7706
4571163736960
430.0
-
880
880
号数品
4
920
1個
580-7702
4571163736977
860.0
-
440
470
号数品
12
920
1個
580-7692
4571163736984
1720.0
-
470
470
号数品
16
1920
1個
580-7696
4571163736991
2580.0
-
470
480
号数品
20
1920
1個
580-7695
-
430.0
-
-
-
カット
-
1000
1個
580-7699
-
860.0
-
-
-
カット
-
2000
1個
580-7704
4571163737004
12900.0
30
-
-
ロール
-
1000
1個
580-7700
4571163737011
25800.0
30
-
-
ロール
-
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600円
( 6,160円 )
5日目
10,531円
( 11,584円 )
5日目
20,017円
( 22,019円 )
5日目
29,197円
( 32,117円 )
5日目
4,422円
( 4,864円 )
7日目
8,442円
( 9,286円 )
7日目
92,784円
( 102,062円 )
2日目
179,696円
( 197,666円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐炎繊維織物にシリコンを片面加工したC種のスパッタシートです。
【特長】
・エコノミータイプです。
・片面コートのため軽量で柔らかく、取り扱いが容易です。
【用途】
・溶接・溶断作業時の火花受けシートとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート YS-2100S C種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート YS-2100S C種
スパッタシート YS-2010S A種
スパッタシート YS-210 A種
スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)
耐炎フェルト2mm
スパッタシート YS-4010S B種
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格4,422円-6,219円 -6,800円 -5,742円 -2,971円 -5,206円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
材質1耐炎繊維織物本体:耐炎繊維織物(杉綾織) コーティング:両面難燃シリコン(白)耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維100%-
材質2シリコン(白)片面加工--シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)--
JIS規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号JIS A 1323 A種合格 第03A0188号JIS A 1323 A種合格第03A0139号---
コーティング片面両面難燃シリコンコーティング(白)無---
シリコン色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト