ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スパッタシート YS-2010S A種

通常単価(税別)
6,219円~263,600円
税込単価
6,841円~289,960円
通常出荷日:2日目~7日目

溶接・溶断作業時の飛散する火花を受けるための、JIS A 1323 A種に合格したスパッタシートシリー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

ハトメピッチ(mm)短辺

ハトメピッチ(mm)長辺

JIS種別

ハトメ数

幅

(mm)

最小発注数量
451-8519
4571163731750
715.0
-
880
880
1号
4
920
1個
451-8527
4571163731767
1430.0
-
440
470
2号
12
920
1個
451-8535
4571163731774
2860.0
-
470
470
4号
16
1920
1個
451-8543
4571163731781
4290.0
-
470
480
6号
20
1920
1個
176-1395
4571163731811
715.0
-
-
-
カット
-
1000
1個
601-1346
-
1430.0
-
-
-
カット
-
2000
1個
176-1359
4571163731798
21450.0
30
-
-
ロール
-
1000
1個
176-1357
4571163731804
42900.0
30
-
-
ロール
-
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,952円
( 7,647円 )
5日目
13,075円
( 14,383円 )
5日目
24,852円
( 27,337円 )
5日目
36,251円
( 39,876円 )
5日目
6,219円
( 6,841円 )
7日目
11,697円
( 12,867円 )
7日目
131,800円
( 144,980円 )
2日目
263,600円
( 289,960円 )
2日目

詳細情報

基本情報

溶接・溶断作業時の飛散する火花を受けるための、JIS A 1323 A種に合格したスパッタシートシリーズです。
【特長】
・基布に耐炎繊維織物(杉綾織)を使用し、両面を白い難燃シリコンでコーティングしています。
・しっかりした生地で、両面で火花やノロをはじきます。
・ノンアスベスト・ノンセラミックで、皮膚刺激を誘発する繊維を含まないため、安全に取り扱えます。
【用途】
・工場での設備メンテナンスや製造ラインでの溶接・溶断作業における火花受けとして。
・周辺機器を保護する防炎カバーや、作業区域を仕切る防炎カーテン、床面の養生シートとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート YS-2010S A種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート YS-2010S A種
スパッタシート YS-210 A種
スパッタシート YS-2100S C種
スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)
耐炎フェルト2mm
スパッタシート(A種合格品)YS-2010Sシリーズ
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野アズワン
通常価格6,219円-6,800円 -4,422円 -5,742円 -2,971円 -7,342円
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質1本体:耐炎繊維織物(杉綾織) コーティング:両面難燃シリコン(白)耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維100%-
JIS規格品JIS A 1323 A種合格 第03A0188号JIS A 1323 A種合格第03A0139号JIS A 1323 C種合格第03A0142号---
コーティング両面難燃シリコンコーティング(白)無片面---
日本防炎協会試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010CO030041CO030040---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト