ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スパッタシート YS-210 A種

通常単価(税別)
6,800円~293,468円
税込単価
7,480円~322,815円
通常出荷日:2日目~5日目

耐炎繊維織物を使用したJIS A 1323 A種合格品のスパッタシートです。【特長】・ノンコーティング...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

ハトメピッチ(mm)短辺

ハトメピッチ(mm)長辺

JIS種別

ハトメ数

幅

(mm)

最小発注数量
580-7693
4571163736724
630.0
-
880
880
号数品
4
-
1個
580-7705
4571163736731
1260.0
-
440
470
号数品
12
-
1個
580-7708
4571163736748
2520.0
-
470
470
号数品
16
-
1個
580-7707
4571163736755
3780.0
-
470
480
号数品
20
-
1個
580-7703
-
630.0
-
-
-
カット
-
1000
1個
580-7698
-
1260.0
-
-
-
カット
-
2000
1個
580-7694
4571163736762
18900.0
30
-
-
ロール
-
1000
1個
580-7709
4571163736779
37800.0
30
-
-
ロール
-
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,778円
( 8,556円 )
5日目
14,627円
( 16,090円 )
5日目
27,801円
( 30,581円 )
5日目
40,552円
( 44,607円 )
5日目
6,800円
( 7,480円 )
5日目
12,788円
( 14,067円 )
5日目
146,734円
( 161,407円 )
2日目
293,468円
( 322,815円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐炎繊維織物を使用したJIS A 1323 A種合格品のスパッタシートです。
【特長】
・ノンコーティングのため軽く、柔軟で凹凸によくなじみます。
【用途】
・溶接・溶断作業時の火花受けとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート YS-210 A種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート YS-210 A種
スパッタシート YS-2010S A種
スパッタシート YS-2100S C種
スパッタシート “プレミアムプラチナ”(両面コーティング)
耐炎フェルト2mm
スパッタシート(A種合格品)YS-2010Sシリーズ
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野アズワン
通常価格6,800円-6,219円 -4,422円 -5,742円 -2,971円 -7,342円
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質1耐炎繊維織物本体:耐炎繊維織物(杉綾織) コーティング:両面難燃シリコン(白)耐炎繊維織物耐炎繊維織物耐炎繊維100%-
JIS規格品JIS A 1323 A種合格第03A0139号JIS A 1323 A種合格 第03A0188号JIS A 1323 C種合格第03A0142号---
コーティング無両面難燃シリコンコーティング(白)片面---
日本防炎協会試験番号CO030041(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010CO030040---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト