ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソーSS-A【5個入り】

通常単価(税別)
33,448円
税込単価
36,793円
通常出荷日:5日目

鉄とステンレスのどちらにも使用できる兼用タイプのチップソーです。【特長】・スピーディーな切断が可能で、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS180A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

SS180Aの仕様・寸法情報

JANコード
4920350500271
トラスココード
365-3123
質量(g)
273.000
適合機種
集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機

型番リスト

表示件数
型番
SS180A
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,448円
( 36,793円 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄とステンレスのどちらにも使用できる兼用タイプのチップソーです。
【特長】
・スピーディーな切断が可能で、作業効率が向上します。
・バリや焼けが少なく、きれいな切断面が得られます。
【用途】
・アングル鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、デッキプレート、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管、キーストンプレート、グレーチング、メタルモール、フロアダクト、ケーブルラック、丸・角パイプ、小径丸棒、電線管、金属サイディング、塩ビパイプ、アルミサッシ、ステンレスパイプなどの切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソーSS-Aの型番SS180Aのページです。 型番SS180Aに関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソーSS-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソーSS-A
グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
グローバルソー 外壁達人
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格33,448円25,387円4,773円10,355円8,756円4,802円
通常出荷日5日目4日目4日目5日目4日目4日目
JANコード492035050027149203503225214920350300987492035030100749203500062854920350302172
トラスココード365-3123710-7475407-9806394-3921114-2960253-2887
質量(g)273.0001200.000310.060290.000202.000
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました