ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリコNB

通常単価(税別)
7,946円
税込単価
8,741円
通常出荷日:4日目

凹凸面の取り合いで効率よく作業ができる、水性タイプのアクリル系シーリング材です。【特長】・乾燥後は透明...

詳細を確認
  • トラスココード
    564-4253
  • JANコード
    4989097050074
  • 質量(g)
    3000.0
  • 主成分
    水性アクリルエマルジョン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACE1-11
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACE1-11の仕様・寸法情報

トラスココード
564-4253
JANコード
4989097050074
質量(g)
3000.0
主成分
水性アクリルエマルジョン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACE1-11
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,946円
( 8,741円 )
4日目

詳細情報

基本情報

凹凸面の取り合いで効率よく作業ができる、水性タイプのアクリル系シーリング材です。
【特長】
・乾燥後は透明になるため、充填箇所が目立ちにくいです。
【用途】
・制御盤や配電盤における隙間の充填や、ケーブル引き込み口の防水・防塵対策に。
・工場内の壁や床の目地、各種設備周りの隙間埋めに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリコNBの型番ACE1-11のページです。 型番ACE1-11に関する仕様情報を記載しております。
アクリコNBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリコNB
シールタイプカベ紙
3M ダイノックフィルム FW-627 1220mmX50m
抗菌タイル目地材
アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018
3M ダイノックフィルム PA-683 1220mmX50m
メーカーシャープ化学アサヒペンスリーエムジャパントーヨーマテランアサヒペンスリーエムジャパン
通常価格7,946円6,092円 -378,783円695円1,093円 -323,288円
通常出荷日4日目11日目6日目1日目2日目〜6日目
トラスココード564-4253-----
JANコード4989097050074-----
質量(g)3000.0-----
主成分水性アクリルエマルジョン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました