ファクトリーサプライ用品技術窓口

NICHIDO 電池式 ペンライト

通常単価(税別)
4,127円
税込単価
4,540円
通常出荷日:4日目

屋外型の電池式LEDペンライトです。【特長】・ポケットに収納できるスリムサイズで、手軽に持ち運びが可能...

詳細を確認
  • 電源
    電池式
  • JANコード
    4937305065426
  • トラスココード
    683-4718
  • 質量(g)
    31.000
  • 光源色
    昼光色
  • 全長(mm)
    146
  • 色
    黒
  • 最大点灯時間(h)
    10
  • 照射角(°)
    ワイド/50、スポット/12
  • 色温度(K)
    ワイド/6500、スポット/8000
  • 外径(mm)
    17
  • 使用電池
    単4アルカリ乾電池×2本(別売)

ご注意

  • 電池は付属しておりません。
  • 単4アルカリ乾電池×2本が別途必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-3PEN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-3PENの仕様・寸法情報

電源
電池式
JANコード
4937305065426
トラスココード
683-4718
質量(g)
31.000
光源色
昼光色
全長(mm)
146
色
黒
最大点灯時間(h)
10
照射角(°)
ワイド/50、スポット/12
色温度(K)
ワイド/6500、スポット/8000
外径(mm)
17
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-3PEN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,127円
( 4,540円 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋外型の電池式LEDペンライトです。
【特長】
・ポケットに収納できるスリムサイズで、手軽に持ち運びが可能です。
【用途】
・軽作業やDIY、暗所での点検作業に。
・キャンプやアウトドアでの手元照明として。

ご注意

  • 電池は付属しておりません。
  • 単4アルカリ乾電池×2本が別途必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NICHIDO 電池式 ペンライトの型番SL-3PENのページです。 型番SL-3PENに関する仕様情報を記載しております。
NICHIDO 電池式 ペンライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NICHIDO 電池式 ペンライト
充電式LEDライト 自在ミニクリップ
連結式ライト LED一体型パイプライト
防雨型ハンドランプ
脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格4,127円4,644円35,471円9,848円7,507円17,488円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目6日目
電源電池式-AC-ACAC
JANコード493730506542649373050658084937305054994493730506583949373050615104937305058657
トラスココード683-4718683-4719206-9414683-8441411-0654238-9796
質量(g)31.00042.0002100980.00012001700
光源色昼光色昼光色、赤色昼白色--昼白色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました