ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスラチェットレンチ

通常単価(税別)
29,794円~32,773円
税込単価
32,773円~36,050円
通常出荷日:4日目

コンパクトでパワフルなコードレスラチェットレンチです。【特長】・最大トルク60Nmを発揮します。・耐久...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m)
    60

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

バッテリー電圧(V)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
4053423361186
692-9814
800.0
269×52×73
10.8
0~230
1個
4053423332469
706-0682
900.0
363×75×70
18
0~400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,794円
( 32,773円 )
4日目
32,773円
( 36,050円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトでパワフルなコードレスラチェットレンチです。
【特長】
・最大トルク60Nmを発揮します。
・耐久性のあるギアボックスを採用しています。
・狭いスペースでの作業に適したコンパクトなデザインです。
【用途】
・ボルトやナットの締結・緩め作業に。

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスラチェットレンチ
ボッシュ コードレスタッカー
コードレスクリーニングブラシ
コードレスリベッター(充電式・18V)
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格29,794円-24,004円12,498円129,773円46,922円48,026円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目1日目
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド樹脂(PA)
差込角(mm)9.5-----
最大締付トルク(N・m)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト