ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト 自在ミニクリップ

通常単価(税別)
5,159円
税込単価
5,675円
通常出荷日:4日目

自在に角度を調整できるミニクリップが付いた、充電式のLEDライトです。【特長】・クリップ部が360度回...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305065808
  • トラスココード
    683-4719
  • 質量(g)
    42.000
  • 光源色
    昼光色、赤色
  • 全長(mm)
    87
  • 色
    白
  • 最大点灯時間(h)
    5.5
  • 充電時間(時間)
    4
  • 照射角(°)
    ワイド(側面)/140、スポット(底面)/50
  • 色温度(K)
    側面/6250、底面/6000
  • 外径(mm)
    20
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-CL200CH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-CL200CHの仕様・寸法情報

JANコード
4937305065808
トラスココード
683-4719
質量(g)
42.000
光源色
昼光色、赤色
全長(mm)
87
色
白
最大点灯時間(h)
5.5
充電時間(時間)
4
照射角(°)
ワイド(側面)/140、スポット(底面)/50
色温度(K)
側面/6250、底面/6000
外径(mm)
20
使用電池
リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-CL200CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,159円
( 5,675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

自在に角度を調整できるミニクリップが付いた、充電式のLEDライトです。
【特長】
・クリップ部が360度回転するため、自由な角度で照射できます。
・クリップ部にマグネットが付いており、金属面に固定して使用可能です。
・側面(HIGH/LOW)、底面(スポット)の点灯モードに加え、スイッチの長押しで無段階の調光ができます。
・本体側面に蓄光素材を使用しており、暗い場所でもライト本体を容易に見つけられます。
【用途】
・制御盤内や装置の奥まった場所など、暗所での配線作業やメンテナンス時の手元照明として。
・マグネットで金属製の柱や機械に固定し、両手を使う作業の補助ライトに。
・クリップで作業着や帽子に装着し、移動しながらの点検作業に。

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト 自在ミニクリップの型番SL-CL200CHのページです。 型番SL-CL200CHに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト 自在ミニクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました