ファクトリーサプライ用品技術窓口

2chデジタル最高最低温度計 PC-3710 (1850-00)

通常単価(税別)
5,587
税込単価
6,146
通常出荷日:7日目

本体内蔵センサと外部センサの2chを同時に測定できるデジタル最高最低温度計です。【特長】・最高温度・最...

詳細を確認
  • トラスココード
    511-6638
  • JANコード
    4974425801640
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム
  • 材質2
    センサ部:SUS304、PE樹脂
  • 材質3
    コード:PVC樹脂
  • 測定温度範囲(℃)IN/OUT
    -5~50/-50~70
  • 電源
    単4形電池×1本(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1850-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1850-00の仕様・寸法情報

トラスココード
511-6638
JANコード
4974425801640
質量(g)
71.000
材質1
本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム
材質2
センサ部:SUS304、PE樹脂
材質3
コード:PVC樹脂
測定温度範囲(℃)IN/OUT
-5~50/-50~70
電源
単4形電池×1本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1850-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,587
( 6,146 )
7日目

詳細情報

基本情報

本体内蔵センサと外部センサの2chを同時に測定できるデジタル最高最低温度計です。
【特長】
・最高温度・最低温度を記録し、ボタン操作で表示可能です。
・本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)があり、用途に合わせて設置方法を選べます。
・表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。
・防水保護等級はJIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも使用できます。
・本体ケースに抗菌材料を使用しており、衛生面に配慮しています。
【用途】
・室内の温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2chデジタル最高最低温度計 PC-3710 (1850-00)の型番1850-00のページです。 型番1850-00に関する仕様情報を記載しております。
2chデジタル最高最低温度計 PC-3710 (1850-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました