ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライド式ドアストッパー

通常単価(税別)
4,222円
税込単価
4,644円
通常出荷日:4日目

スライド式で高さを自由に調整できるドアストッパーです。対応する床とドアの隙間は5~130mmです。【特...

詳細を確認
  • 本体を取り付けた後、両面テープの接着力を強めるため、24時間は使用しないでください(夏期は特に時間をかけてください)。
  • ドアをストップさせる位置の床面の材質によってストッパーゴム部分がすべりやすく止まりにくい場合がございますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

342033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

342033の仕様・寸法情報

タイプ
足操作式
高さ(mm)
95
色
黒
全長(mm)
175~280
幅(mm)
40
JANコード
4932134239284
質量(g)
280.000
トラスココード
353-8812
材質1
本体:ABS樹脂、フェライト
材質2
ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト
材質3
スベリ止め:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
342033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,222円
( 4,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スライド式で高さを自由に調整できるドアストッパーです。対応する床とドアの隙間は5~130mmです。
【特長】
・段差のある場所での使用に適しています。
・接着テープ付きスチール補助板でしっかりと取り付けができます。
・スチールドア、木製ドア、アルミドアに使用可能です。
【用途】
・工場や事務所のドアを開けた状態で固定する際に。
・台車での荷物搬入出時など、両手がふさがっている場合の動線確保に。

ご注意

  • 本体を取り付けた後、両面テープの接着力を強めるため、24時間は使用しないでください(夏期は特に時間をかけてください)。
  • ドアをストップさせる位置の床面の材質によってストッパーゴム部分がすべりやすく止まりにくい場合がございますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式ドアストッパーの型番342033のページです。 型番342033に関する仕様情報を記載しております。
スライド式ドアストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式ドアストッパー
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150
ニュードアストッパー
ロック(スチール製) APTシリーズ
メーカー日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山丸喜金属本社ユーエイキャスター
通常価格4,222円1,589円2,781円23,582円4,150円 -3,888円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
タイプ足操作式-----
高さ(mm)95-----
色黒-----
全長(mm)175~280-----
幅(mm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました